Skylt för plintar - TMT 4 R GN - 0816346

Bilden visar varianten TMT 8 R

Skylt för plintar, Rulle, grön, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforerad, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 6,35 x 4,15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med högt och lågt skyltspår
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • De perforerade märkremsorna kan lätt separeras och enkelt monteras med det medföljande verktyget.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0816346
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356107174
Vikt per styck (exklusive förpackning) 545,000 g
Tullnummer 39269092