Kabelskyltar - WMT 2,4 (15X4)R - 0816281

Kabelskyltar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1 ... 2,4 mm, textfältets storlek: 15 x 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 4000

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
  • Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla WMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0816281
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 238 (C_3_2017)
GTIN 4046356125680
Vikt per styck (exklusive förpackning) 550,400 g
Tullnummer 39269097