Kabelskylt-etikett - WML 6 (13X13)R - 0816252

Bilden visar varianten WML 5 (25x10)R

Kabelskylt-etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, textfältets storlek: 13 x 13 mm, Antal enskilda skyltar: 7000

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Snabb och enkel hantering
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0816252
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356125659
Vikt per styck (exklusive förpackning) 848,000 g
Tullnummer 39269097