Skylt för plintar - TMT 100 R BU - 0816223

Bilden visar varianten TMT 8 R

Skylt för plintar, Rulle, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, operforerad, Monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 100 mm, Textfältets storlek: 6,35 x 101,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med högt och lågt skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0816223
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356107402
Vikt per styck (exklusive förpackning) 540,000 g
Tullnummer 39269092