Etikett - EML (15X9)R SR - 0816032

Etikett, Rulle, silver/matt, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 2500

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp.
  • För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Materialen EML ... är UL-listade
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0816032
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356107778
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,900 g
Tullnummer 39269097