Skylt för plintar - UC-TMF 10 VT - 0815981

Skylt för plintar, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 10,2 mm, textfältets storlek: 9,6 x 5,1 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0815981
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 121 (C_3_2017)
GTIN 4046356328883
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,800 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)