Gravyrmaterial - GPE 45X14 WH/R - 0815282

Gravyrmaterial, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 45 x 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Tvåskiktsmaterial
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0815282
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 348 (C_3_2017)
GTIN 4046356081290
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,520 g
Tullnummer 39203000