Märkband - ZB 5/YE:UNPRINTED - 0812641

Märkband, Remsor, gul, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0812641
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 190 (PC_2011)
GTIN 4017918966164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,066 g
Tullnummer 39269097