Märkband - ZB 18,LGS:L1-N,PE - 0811846

Märkband, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: L1, L2, L3, N, PE, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 18 mm, textfältets storlek: 10,5 x 17,4 mm, Antal enskilda skyltar: 5

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0811846
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 124 (C_3_2019)
GTIN 4017918924768
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,130 g
Tullnummer 49119900