Märkkarta - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 0811493

Märkkarta, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 mm x 6,9 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0811493
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918917081
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,240 g
Tullnummer 49119900