Krympslang - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RXL - 0810101

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: utan tryck, skuren, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 2,4 ... 4,8 mm, textfältets storlek: 60 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 2500

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0810101
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2216 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 220 (C_3_2019)
GTIN 4055626180250
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 000,000 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland DK (Danmark)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback