Skylt för plintar - ZB 5,08,LGS:U-N - 0809845

Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,08 mm, textfältets storlek: 10,5 x 5,15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0809845
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 125 (C_3_2017)
GTIN 4017918591809
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,031 g
Tullnummer 49119900