Märkband - ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - 0809832

Märkband, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,08 mm, textfältets storlek: 10,5 x 5,15 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0809832
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 125 (C_3_2017)
GTIN 4017918591816
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,031 g
Tullnummer 49119900