Märkband - ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809803

Märkband, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1-10, 11-20, osv. till 91-100, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,08 mm, textfältets storlek: 4,98 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0809803
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 125 (C_3_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,120 g
Tullnummer 49119900