Märkband - ZB10:UNBD. SO:MOLDED - 0809609

Märkband, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 10,2 mm, textfältets storlek: 10,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0809609
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918583279
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,787 g
Tullnummer 39269097