Märkband platt - ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808794

Märkband platt, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 8 mm, textfältets storlek: 5,15 x 8,15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0808794
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 136 (C_3_2017)
GTIN 4017918180331
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,550 g
Tullnummer 39269097