Märkband platt - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

Märkband platt, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 6,15 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0808749
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 127 (C_3_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,300 g
Tullnummer 49119900