Märkband platt - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Märkband platt, Remsor, vit, märkt, märkt på tvären: löpande tal 1-10, 11-20, osv. till 91-100, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 5,15 x 5,15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0808697
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 135 (C_3_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,570 g
Tullnummer 49119900