Märkband platt - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668

Märkband platt, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 5,15 x 5,15 mm, Antal enskilda skyltar: 10

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0808668
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 135 (C_3_2017)
GTIN 4017918180249
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,315 g
Tullnummer 39269097