Insticksremsor - ESL 26X6 - 0808105

Insticksremsor, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: Office utskriftssystem, perforerad, monteringssätt: inskjutning, textfältets storlek: 26 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Insticksskyltar för kabelskyltar av plast
  • Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking".

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0808105
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 161 (C_3_2017)
GTIN 4017918171506
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,000 g
Tullnummer 39206219