Etikettark DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH - 0807106

Bilden visar en variant av artikeln

Etikettark DIN-A4, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: Office utskriftssystem, Monteringssätt: limning, Textfältets storlek: 26,8 x 6,8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • För ett individuellt utförande av etiketter finns ostansade SK U ...-ark tillgängliga
  • Dessa etiketter är utvecklade speciellt för laserskrivare
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla BMKL ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking".
  • Kan märkas med alla i handeln vanliga laserskrivare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0807106
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918157968
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,270 g
Tullnummer 39191080