Gravyrmaterial - GPE 17,5X12 WH - 0806916

Gravyrmaterial, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 17,5 x 12 mm, Antal enskilda skyltar: 75

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Tvåskiktsmaterial
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0806916
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 348 (C_3_2017)
GTIN 4017918145071
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,240 g
Tullnummer 39203000