Gravyrmaterial - GPE 27X 8 SR/R - 0806877

Gravyrmaterial, Märkkarta, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 66

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Tvåskiktsmaterial
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0806877
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918145002
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,430 g
Tullnummer 39203000