Buntband - PKBV 130X4,6 - 0806657

Stålbuntband, rostfritt, antimagnetiskt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Buntbanden av rostfritt stål är perfekta att använda för kabelmärkning WMBT, KMK 2 och KMK 4 från Phoenix Contact
  • Buntbanden kan enkelt dras åt och kapas i ett arbetssteg med bundbandverktyget UNIFOX-CT ...
  • UV-stabiliserat (svart), för användning utomhus
  • Buntbanden kan även användas under ogynnsamma industriförhållanden inomhus och utomhus
  • För buntning av styrledningar och kablar
  • Transparent, för standardanvändning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0806657
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 382 (CL2_2011)
GTIN 4017918138691
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,828 g
Tullnummer 73269098
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)