Gravyrmaterial - GPE 60X12 SR/R - 0806631

Bilden visar variaten GPE 27x12,5 SR/R

Gravyrmaterial, Märkkarta, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Tvåskiktsmaterial
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0806631
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 348 (C-3-2017)
GTIN 4017918145040
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,000 g
Tullnummer 39203000