Märkband - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

Märkband, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 4,2 x 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
  • Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0805810
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 125 (C_3_2017)
GTIN 4017918138073
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,920 g
Tullnummer 39269097