Kabelskyltar - WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

Kabelskyltar, Rulle, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, textfältets storlek: 40 x 12 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Etiketten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband WT...
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804977
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2311 -
Katalogsida Sida 232 (C_3_2019)
GTIN 4055626284491
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 051,000 g
Tullnummer 39204910
Ursprungsland DK (Danmark)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback