Skylt för ojämna ytor - EML-HA (108XE)R - 0804647

Skylt för ojämna ytor, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 108 x 40000 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML-HA ... är utvecklade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och apparatskåptillverkning.
  • EML-HA är utrustat med ett speciellt limämne med mycket god vidhäftningsförmåga. Det möjliggör uppsättning på grova, strukturerade och lågenergetiska ytor.
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Materialen EML-HA ... ... är UL-listade
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HA ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Materialen EML-HA ... är UL-listade

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804647
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 334 (C_3_2019)
GTIN 4055626428697
Vikt per styck (exklusive förpackning) 939,500 g
Tullnummer 39269097