Etikett - EML (60XE)R - 0804542

Etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 40000 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML ... är utvecklade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Tydlig utskriftskvalitet och hög vidhäftningsförmåga
  • Materialen EML ... är UL-listade

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804542
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 330 (C_3_2017)
GTIN 4055626406800
Vikt per styck (exklusive förpackning) 459,300 g
Tullnummer 39269092