Krympslang - WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU - 0804525

Krympslang, Rulle, blå, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: utan tryck, skuren, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 4,8 - 9,5 mm, textfältets storlek: ändlös x 16 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804525
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626404110
Vikt per styck (exklusive förpackning) 443,300 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland PL (Polen)