Termoskrivare - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

Termotransferskrivare för rullmaterial, inkl. Euro-/US-nätkabel och USB-kabel. Support-CD:n innehåller användarmanualer på flera språk, länkar till firmware, drivrutiner samt planerings- och märkningsmjukvara. Tryckt bruksanvisning på tyska och engelska. 1 etikettrulle EML (20x8)R vit = 1000 etiketter, färgband = 50 m

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

THERMOMARK ROLLMASTER 300 skriver ut material i rullformat av hög kvalitet för användning vid märkning av radplintar, ledare och kablar, enheter och anläggningar. Skriv enkelt ut etiketter och skyltar av hög kvalitet.

Fördelarna

  • THERMOMARK ROLLMASTER 300 är en industriskrivare för märkning av stora mänger märkningsmaterial i rullformat. Utskriftsupplösning 300 dpi.
  • Märkning av stansade skyltar resp. klisterskyltar på rulle, skyltar som stoppas in och krympslangar
  • Snabb, högkvalitativ och varaktig märkning
  • Enkel och intuitiv användning via pekfärgskärm
  • Underhållsfri drift med beprövad termoskrivarutskriftsteknik
  • Enkel styrning med mjukvaran PROJECT complete
  • USB- och Ethernetanslutningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804501
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG1221 -
Katalogsida Sida 41 (C_3_2019)
GTIN 4055626381619
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,000 kg
Tullnummer 84433210
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback