Apparatskylt - LS-EMLP (80X40) WH - 0804483

Apparatskylt, Ark, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 80 x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Apparatmärkning som klistras fast

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804483
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 296 (C_3_2017)
GTIN 4055626352077
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,600 g
Tullnummer 39203000