Kabelskyltar - UC-WMTBA (24X5)/LB GN - 0804473

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskyltar, Märkkarta, grön, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >4 mm, textfältets storlek: 24 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804473
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2317 -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626349633
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,760 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)