Märkkarta - SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - 0804468

Märkkarta, Kort, vit, märkt, på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringssätt: limning, för plintbredd: 7,5 mm, textfältets storlek: 7,5 x 5 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804468
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 158 (C_3_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,180 g
Tullnummer 49119900