Kabelskyltar - UC-WMTBA (29X8)/LB BU - 0804466

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskyltar, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4 mm, textfältets storlek: 29 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804466
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2317 -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626348780
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,570 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)