Plastskylt - US-EMLP (85,6X54) BU - 0804284

Bilden visar en grå variant av artikeln

Plastskylt, Kort, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 85,6 x 54 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804284
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2419 -
GTIN 4055626283708
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,020 g
Tullnummer 39199080