DIN-skena med hål - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - 0804278

DIN-skena med hål,  Standardprofil, bredd: 35 mm, höjd: 7,5 mm,  enligt EN 60715: 2001, material: Stål,  förzinkad, längd: 2000 mm,  Hålstorlek: 5,2 mm x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804278
Förpackningsenhet 25 st
Minsta beställningsantal 25 st
Katalogsida Sida 571 (C-3-2017)
GTIN 4055626277943
Vikt per styck (exklusive förpackning) 641,000 g
Tullnummer 72166190