Plastskylt - EMLP (60X30)R BU - 0804275

Plastskylt, Rulle, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 30 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Högvärdigt utseende
  • De självhäftande skyltarna EMLP ... är jämbördiga med de graverade skyltarna
  • Övervägande användning för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804275
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 333 (C-3-2017)
GTIN 4055626283654
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 39191080