Etikett, högflexibel - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etikett, högflexibel, Rulle, orange, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 108 x 48000 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLF ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Optiskt mycket högvärdigt utseende
  • Kan användas utomhus upp till åtta år i temperaturområdet från -50 °C till 90 °C
  • Kan användas utomhus upp till åtta år i temperaturområdet från -50 °C till 90 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804199
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 336 (C_3_2017)
GTIN 4055626234724
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 223,000 g
Tullnummer 39199080