Eluttag - EO-AB/PT/F - 0804175

Eluttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Push-in fjäderkraftanslutning, för USA och andra länder, integrerad säkring, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804175
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE7623 -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626226965
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 85366990
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback