Eluttag - EO-AB/PT/S/15 - 0804173

Eluttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Push-in fjäderkraftanslutning, för USA och andra länder, med brytare, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 15 A, -60 °C, 105 °C, UL 508

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804173
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE7623 -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626226941
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,090 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback