Eluttag - EO-AB/PT/15 - 0804165

Eluttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Push-in fjäderkraftanslutning, för USA och andra länder, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804165
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 715 (C_2_2019)
GTIN 4055626226880
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g