nyhet

Dubbelt uttag - EO-AB/UT/LED/DUO/15 - 0804163

Dubbelt uttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Skruvanslutning, för USA och andra länder, med ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804163
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226866