nyhet

Eluttag - EO-AB/UT/F - 0804161

Eluttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Skruvanslutning, för USA och andra länder, integrerad säkring, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804161
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226842
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)