Eluttag - EO-AB/UT/LED/S/15 - 0804160

Eluttag, Stiftmönster Typ AB 15A, Skruvanslutning, för USA och andra länder, med ljusindikering, brytare, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804160
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BE7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626226835
Vikt per styck (exklusive förpackning) 95,570 g
Tullnummer 85366990