Dubbelt uttag - EO-N/PT/LED/DUO/GN - 0804151

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ N, Push-in fjäderkraftanslutning, för Sydafrika, Brasilien och andra länder, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804151
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod BG4624 -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 610 (C_3_2017)
GTIN 4055626227252
Vikt per styck (exklusive förpackning) 139,000 g