Eluttag - EO-N/PT/LED/GN - 0804149

Eluttag, Stiftmönster typ N, Push-in fjäderkraftanslutning, för Sydafrika, Brasilien och andra länder, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804149
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE7624 -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 566 (C_3_2019)
GTIN 4055626227306
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback