Dubbelt uttag - EO-L/PT/SH/LED/DUO - 0804136

E-nummer: 2155813

Dubbelt uttag, Stiftmönster typ L, Push-in fjäderkraftanslutning, för Italien och andra länder, med förbättrad beröringsskydd / slutare, ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804136
Förpackningsenhet 2 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 608 (C_3_2017)
GTIN 4055626226682
Vikt per styck (exklusive förpackning) 149,300 g