nyhet

Eluttag - EO-L/PT/SH/LED - 0804134

Bild saknas

Eluttag, Stiftmönster typ L, Push-in fjäderkraftanslutning, för Italien och andra länder, med förbättrad beröringsskydd / slutare, ljusindikering, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804134
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226668
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,990 g
Ursprungsland PL (Polen)