Eluttag - EO-L/UT/SH/LED/GN - 0804129

Eluttag, Stiftmönster typ L, Skruvanslutning, för Italien och andra länder, med förbättrad beröringsskydd / slutare, ljusindikering, grön, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, CEI 23-50

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0804129
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BE761C -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 564 (C_3_2019)
GTIN 4055626226613
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,420 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)
Portleten är tillfälligtvis avaktiverad.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback